Meny Sök

Avslutningsbricka 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Svart

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Essentra artikelnummer:

10048993

Tillverkarens artikelnummer:

007304059901

88480 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,0222 kr
1000 + 0,7322 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

511,10 kr

500 x 1,0222 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruvtyp Försänkt skruv
Ytterdiameter 16.0 mm
Tjocklek 3.5 mm
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss