Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 492,8418 kr |
20 + | 246,9578 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.098 in |
Mounting Hole Diameter | 11.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.433 in |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 2.5 mm |
Overall Thickness | 0.098 in |
Overall Width | 75.0 mm |
Overall Width | 2.953 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Hinge Type | Leaf Lift-Off Hinge |
Hole Shape | Open Hole |
Mounting Orientation | Right Handed |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 4 |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta