These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Material: Zamak, Stål, Rostfritt stål, Kromad pressgjuten zinklegering, Zinklegering Färg: Svart, Naturfärgad, Grå, , Krom Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Inriktning vid montering | Material | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399,6927 kr - 621,7443 kr | 16 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 201,7151 kr - 313,7791 kr | 18 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Grå
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 295,5239 kr - 295,5239 kr | 40 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Grå
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 195,4571 kr - 304,0445 kr | 40 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Grå
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Grå
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 195,4571 kr - 304,0445 kr | 27 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Grå
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 443,382 kr - 620,7348 kr | 16 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Krom
|
Vänsterhänt
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 459,5388 kr - 714,8381 kr | 469 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 187,1482 kr - 262,0075 kr | 20 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
|
Zinkpläterat stål
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 91,0457 kr - 101,1619 kr | 20 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 63,4343 kr - 98,6757 kr | 15 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 84,6656 kr - 131,7021 kr | 10 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 78,6322 kr - 122,3167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 56,6416 kr - 88,1091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 20,8224 kr - 23,1361 kr | 6 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Vänsterhänt
|
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 75,6406 kr - 75,6406 kr | 19 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Högermontage
|
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 266,1441 kr - 372,6017 kr | 29 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
|
304 Rostfritt stål
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 84,6656 kr - 131,7021 kr | 20 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Vänsterhänt
|
Zinklegering
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 67,124 kr - 104,415 kr | 8 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Svart
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 91,0457 kr - 101,1619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta