Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
51,7278 kr - 68,9325 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
30.0
4.0
1.3
51,50 kr - 68,7046 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
30.0
3.0
1.0
33,8396 kr - 45,1194 kr 302 I lager
5.5
M3
3.0
316 Rostfritt stål
12.0
3.0
1.0
60,5011 kr - 80,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
40.0
4.0
1.3
30,5354 kr - 40,6758 kr 92 I lager
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
6.0
4.0
1.3
77,136 kr - 102,886 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
45.0
10.0
1.8
47,6261 kr - 63,4634 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
30.0
6.0
1.8
34,0674 kr - 45,4612 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
10.0
5.0
1.6
65,4004 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
30.0
10.0
1.8
81,2378 kr - 108,2411 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
50.0
10.0
1.8
102,7721 kr - 136,9535 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
40.0
14.0
1.8
77,7057 kr - 103,5696 kr 38 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
60.0
8.0
1.8
61,4126 kr - 81,8075 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
25.0
10.0
1.8
53,209 kr - 70,8694 kr 40 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
25.0
8.0
1.8
73,2621 kr - 97,6449 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
40.0
10.0
1.8
91,2643 kr - 121,6858 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
30.0
14.0
1.8
70,6415 kr - 94,2267 kr 78 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
50.0
8.0
1.8
49,7909 kr - 66,3119 kr 61 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
20.0
8.0
1.8
39,4225 kr - 52,5254 kr 116 I lager
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
16.0
6.0
1.8
53,323 kr - 71,0973 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
40.0
6.0
1.8
  • av 9
Skruv med lufthål M5 30.0 316 Rostfritt stål

20236151

Prisintervall
68,9325 kr - 51,7278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M4 30.0 316 Rostfritt stål

20236090

Prisintervall
68,7046 kr - 51,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M3 12.0 316 Rostfritt stål

20236014

Prisintervall
45,1194 kr - 33,8396 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M5 40.0 316 Rostfritt stål

20236175

Prisintervall
80,6681 kr - 60,5011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M5 6.0 316 Rostfritt stål

20236113

Prisintervall
40,6758 kr - 30,5354 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M12 45.0 316 Rostfritt stål

20236526

Prisintervall
102,886 kr - 77,136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M8 30.0 316 Rostfritt stål

20236328

Prisintervall
63,4634 kr - 47,6261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M6 10.0 316 Rostfritt stål

20236199

Prisintervall
45,4612 kr - 34,0674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 30.0 316 Rostfritt stål

20236496

Prisintervall
87,1626 kr - 65,4004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M12 50.0 316 Rostfritt stål

20236533

Prisintervall
108,2411 kr - 81,2378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M16 40.0 316 Rostfritt stål

20236571

Prisintervall
136,9535 kr - 102,7721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M10 60.0 316 Rostfritt stål

20236465

Prisintervall
103,5696 kr - 77,7057 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M12 25.0 316 Rostfritt stål

20236489

Prisintervall
81,8075 kr - 61,4126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M10 25.0 316 Rostfritt stål

20236403

Prisintervall
70,8694 kr - 53,209 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M12 40.0 316 Rostfritt stål

20236519

Prisintervall
97,6449 kr - 73,2621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M16 30.0 316 Rostfritt stål

20236557

Prisintervall
121,6858 kr - 91,2643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M10 50.0 316 Rostfritt stål

20236458

Prisintervall
94,2267 kr - 70,6415 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M10 20.0 316 Rostfritt stål

20236397

Prisintervall
66,3119 kr - 49,7909 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M8 16.0 316 Rostfritt stål

20236298

Prisintervall
52,5254 kr - 39,4225 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M8 40.0 316 Rostfritt stål

20236342

Prisintervall
71,0973 kr - 53,323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0