Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
56,2854 kr - 74,9712 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
45.0
6.0
1.8
114,0519 kr - 152,1073 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
50.0
14.0
1.8
102,7721 kr - 136,9535 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
40.0
14.0
1.8
24,2688 kr - 32,3584 kr 211 I lager
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
4.0
2.0
0.9
25,4081 kr - 33,8396 kr 391 I lager
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
5.0
2.0
0.9
23,4712 kr - 31,219 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
4.0
1.5
0.7
33,6117 kr - 44,7776 kr 500 I lager
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
12.0
2.0
0.9
28,2566 kr - 37,7134 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
8.0
1.5
0.7
28,9402 kr - 38,511 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
8.0
2.0
0.9
30,6493 kr - 40,9037 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
10.0
1.5
0.7
38,1692 kr - 50,9303 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
16.0
1.5
0.7
24,7245 kr - 32,9281 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
5.0
1.5
0.7
33,2699 kr - 44,3219 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
12.0
1.5
0.7
50,4745 kr - 67,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
35.0
6.0
1.8
64,9446 kr - 86,5929 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
60.0
6.0
1.8
41,5873 kr - 55,3738 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
20.0
5.0
1.6
46,9424 kr - 62,5519 kr 20 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
16.0
8.0
1.8
91,2643 kr - 121,6858 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
30.0
14.0
1.8
96,9612 kr - 129,3196 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
35.0
14.0
1.8
81,2378 kr - 108,2411 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
50.0
10.0
1.8
  • av 9
Skruv med lufthål M8 45.0 316 Rostfritt stål

20236359

Prisintervall
74,9712 kr - 56,2854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M16 50.0 316 Rostfritt stål

20236588

Prisintervall
152,1073 kr - 114,0519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M16 40.0 316 Rostfritt stål

20236571

Prisintervall
136,9535 kr - 102,7721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M2.5 4.0 316 Rostfritt stål

20244439

Prisintervall
32,3584 kr - 24,2688 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    4.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2.5 5.0 316 Rostfritt stål

20244446

Prisintervall
33,8396 kr - 25,4081 kr

Lagernivåer
391 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 4.0 316 Rostfritt stål

20244378

Prisintervall
31,219 kr - 23,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2.5 12.0 316 Rostfritt stål

20244477

Prisintervall
44,7776 kr - 33,6117 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 8.0 316 Rostfritt stål

20244392

Prisintervall
37,7134 kr - 28,2566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2.5 8.0 316 Rostfritt stål

20244460

Prisintervall
38,511 kr - 28,9402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 10.0 316 Rostfritt stål

20244408

Prisintervall
40,9037 kr - 30,6493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2 16.0 316 Rostfritt stål

20244422

Prisintervall
50,9303 kr - 38,1692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2 5.0 316 Rostfritt stål

20244385

Prisintervall
32,9281 kr - 24,7245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2 12.0 316 Rostfritt stål

20244415

Prisintervall
44,3219 kr - 33,2699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M8 35.0 316 Rostfritt stål

20236335

Prisintervall
67,2234 kr - 50,4745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M8 60.0 316 Rostfritt stål

20236373

Prisintervall
86,5929 kr - 64,9446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M6 20.0 316 Rostfritt stål

20236212

Prisintervall
55,3738 kr - 41,5873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M10 16.0 316 Rostfritt stål

20236380

Prisintervall
62,5519 kr - 46,9424 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M16 30.0 316 Rostfritt stål

20236557

Prisintervall
121,6858 kr - 91,2643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M16 35.0 316 Rostfritt stål

20236564

Prisintervall
129,3196 kr - 96,9612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M12 50.0 316 Rostfritt stål

20236533

Prisintervall
108,2411 kr - 81,2378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0