Meny Sök

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager

Kantskydd och pluggar för rörfasning är utformade för att skydda rörfasningen när de används tillsammans med ett fasningsskydd av stål. Skyddet fästs genom att det placeras på röränden och klämmekanismen hamras ned. Systemet expanderar och trycker skyddet mot den inre rörytan. Den används i applikationer som olje- och gasborrningsriggar och på byggarbetsplatser.Oumbärlig för att säkra rörpluggen under hantering, transport och förvaring.Utformade för att passa ordentligt över rörändar i storlekar från 8 ”till 120”Används i tillämpningar för borriggar för olja och gas, byggarbetsplatser, lager och fabriker. Material: Polyeten Serienummer: SR1360

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d OD H WT Köp
741,1014 kr - 741,1014 kr 25 I lager
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
769,8961 kr - 769,8961 kr 25 I lager
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr 10 I lager
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
864,6451 kr - 864,6451 kr Fråga angående leveranstidhär
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
292,2902 kr - 298,2422 kr Fråga angående leveranstidhär
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
891,6703 kr - 891,6703 kr 1 I lager
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
792,4171 kr - 792,4171 kr Fråga angående leveranstidhär
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
1 711,9169 kr - 1 711,9169 kr Fråga angående leveranstidhär
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
594,2324 kr - 594,2324 kr Fråga angående leveranstidhär
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr 139 I lager
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 626,0155 kr - 1 626,0155 kr Fråga angående leveranstidhär
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr Fråga angående leveranstidhär
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 128,4624 kr - 1 128,4624 kr Fråga angående leveranstidhär
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr 50 I lager
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
292,2902 kr - 298,2422 kr Fråga angående leveranstidhär
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 454,6951 kr - 1 454,6951 kr Fråga angående leveranstidhär
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 023,579 kr - 1 023,579 kr 125 I lager
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr 10 I lager
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 797,8184 kr - 1 797,8184 kr Fråga angående leveranstidhär
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
406,0212 kr - 406,0212 kr Fråga angående leveranstidhär
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
  • av 3
Skyddsplugg med avfasad kant 660.4 mm Polyeten

10249680

Prisintervall
741,1014 kr - 741,1014 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 711.2 mm Polyeten

10241936

Prisintervall
769,8961 kr - 769,8961 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 469.9 mm Polyeten

10308486

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 812.8 mm Polyeten

10242889

Prisintervall
864,6451 kr - 864,6451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 393.7 mm Polyeten

10256220

Prisintervall
298,2422 kr - 292,2902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 863.6 mm Polyeten

10266373

Prisintervall
891,6703 kr - 891,6703 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 800.1 mm Polyeten

10308509

Prisintervall
792,4171 kr - 792,4171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1371.6 mm Polyeten

10256268

Prisintervall
1 711,9169 kr - 1 711,9169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 533.4 mm Polyeten

10241882

Prisintervall
594,2324 kr - 594,2324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 482.6 mm Polyeten

10242124

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1346.2 mm Polyeten

10242148

Prisintervall
1 626,0155 kr - 1 626,0155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1193.8 mm Polyeten

10242070

Prisintervall
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1092.2 mm Polyeten

10242001

Prisintervall
1 128,4624 kr - 1 128,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 457.2 mm Polyeten

10242179

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 355.6 mm Polyeten

10241868

Prisintervall
298,2422 kr - 292,2902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1244.6 mm Polyeten

10308431

Prisintervall
1 454,6951 kr - 1 454,6951 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1016.0 mm Polyeten

10247150

Prisintervall
1 023,579 kr - 1 023,579 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1168.4 mm Polyeten

10247143

Prisintervall
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1397.0 mm Polyeten

10242155

Prisintervall
1 797,8184 kr - 1 797,8184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 438.6 mm Polyeten

10308424

Prisintervall
406,0212 kr - 406,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    Polyeten