Meny Sök

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager

Kantskydd och pluggar för rörfasning är utformade för att skydda rörfasningen när de används tillsammans med ett fasningsskydd av stål. Skyddet fästs genom att det placeras på röränden och klämmekanismen hamras ned. Systemet expanderar och trycker skyddet mot den inre rörytan. Den används i applikationer som olje- och gasborrningsriggar och på byggarbetsplatser.Oumbärlig för att säkra rörpluggen under hantering, transport och förvaring.Utformade för att passa ordentligt över rörändar i storlekar från 8 ”till 120”Används i tillämpningar för borriggar för olja och gas, byggarbetsplatser, lager och fabriker. Material: Polyeten Serienummer: SR1360

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d OD H WT Köp
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr 10 I lager
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
406,0212 kr - 406,0212 kr Fråga angående leveranstidhär
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
1 128,4624 kr - 1 128,4624 kr Fråga angående leveranstidhär
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
745,7664 kr - 745,7664 kr Fråga angående leveranstidhär
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
864,6451 kr - 864,6451 kr Fråga angående leveranstidhär
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
292,2902 kr - 298,2422 kr Fråga angående leveranstidhär
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
681,9034 kr - 681,9034 kr Fråga angående leveranstidhär
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
618,5229 kr - 618,5229 kr 35 I lager
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
792,4171 kr - 792,4171 kr Fråga angående leveranstidhär
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
594,2324 kr - 594,2324 kr Fråga angående leveranstidhär
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr 139 I lager
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
681,9034 kr - 681,9034 kr 10 I lager
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
292,2902 kr - 298,2422 kr 25 I lager
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 023,579 kr - 1 023,579 kr 421 I lager
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
936,2297 kr - 936,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
958,429 kr - 958,429 kr 25 I lager
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 540,114 kr - 1 540,114 kr Fråga angående leveranstidhär
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
864,6451 kr - 864,6451 kr Fråga angående leveranstidhär
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 711,9169 kr - 1 711,9169 kr Fråga angående leveranstidhär
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • av 3
Skyddsplugg med avfasad kant 1168.4 mm Polyeten

10247143

Prisintervall
1 363,0025 kr - 1 363,0025 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 438.6 mm Polyeten

10308424

Prisintervall
406,0212 kr - 406,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1066.8 mm Polyeten

10308523

Prisintervall
1 128,4624 kr - 1 128,4624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 495.3 mm Polyeten

10308615

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 685.8 mm Polyeten

10241912

Prisintervall
745,7664 kr - 745,7664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 812.8 mm Polyeten

10242889

Prisintervall
864,6451 kr - 864,6451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 393.7 mm Polyeten

10256220

Prisintervall
298,2422 kr - 292,2902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 609.6 mm Polyeten

10242872

Prisintervall
681,9034 kr - 681,9034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 558.8 mm Polyeten

10242025

Prisintervall
618,5229 kr - 618,5229 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 800.1 mm Polyeten

10308509

Prisintervall
792,4171 kr - 792,4171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 533.4 mm Polyeten

10241882

Prisintervall
594,2324 kr - 594,2324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 482.6 mm Polyeten

10242124

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 635.0 mm Polyeten

10241905

Prisintervall
681,9034 kr - 681,9034 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 381.0 mm Polyeten

10242117

Prisintervall
298,2422 kr - 292,2902 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1041.4 mm Polyeten

10241998

Prisintervall
1 023,579 kr - 1 023,579 kr

Lagernivåer
421 I lager
Egenskaper
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 939.8 mm Polyeten

10241974

Prisintervall
936,2297 kr - 936,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 990.6 mm Polyeten

10241981

Prisintervall
958,429 kr - 958,429 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1295.4 mm Polyeten

10242162

Prisintervall
1 540,114 kr - 1 540,114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 838.2 mm Polyeten

10241950

Prisintervall
864,6451 kr - 864,6451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1371.6 mm Polyeten

10256268

Prisintervall
1 711,9169 kr - 1 711,9169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten