Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,4715 kr - 5,4715 kr | 3796 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 2,2072 kr - 2,8562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 1,4983 kr - 2,2056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 1,1602 kr - 1,6357 kr | 375 I lager |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,5739 kr - 0,858 kr | 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,7308 kr - 2,5889 kr | 2047 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3314 kr - 1,9971 kr | 4386 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,4941 kr - 2,2634 kr | 46529 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0917 kr - 1,6273 kr | 4990 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,4748 kr - 0,713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,3286 kr - 4,9854 kr | 80 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,3965 kr - 3,5948 kr | 2408 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10248065 | 0,9068 kr - 1,3625 kr | 86466 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,7559 kr - 1,1376 kr | 30180 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,5533 kr - 2,3374 kr | 42982 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,5977 kr - 2,3965 kr | 68 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,79 kr - 2,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 4,2014 kr | 23257 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 1,864 kr - 2,8108 kr | 5046 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,648 kr - 3,9795 kr | 90 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta