Meny Sök

Åtdragbara förseglingar - Slät rem

I lager

Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
164 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet C Avtagbarhet A Färg B Dragstyrka Typ Köp
2,722 kr - 2,722 kr 5996 I lager
28.0 mm
Avdragsflik
250.0 mm
Röd
55.0 mm
14.0 kg-f
JawLock
2,1302 kr - 2,1302 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Gul
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
2,1302 kr - 2,1302 kr 988 I lager
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Blå
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
2,0415 kr - 2,0415 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
Non Tear-Off
15.0 mm
Gul
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • av 9
JawLock 250.0 mm 28.0 mm Polypropen Röd

20084714

Prisintervall
2,722 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
5996 I lager
Egenskaper
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Dragstyrka
    14.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) PP Gul

20086749

Prisintervall
2,1302 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (T) 200.0 mm (L) PP Blå

20086695

Prisintervall
2,1302 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
988 I lager
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm 150.0 mm PP Gul

20083939

Prisintervall
2,0415 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Dragstyrka
    12.0 kg-f