Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,722 kr - 2,722 kr | 1858 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 8000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,9143 kr - 2,9143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 1,3607 kr - 1,3607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 3 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,0537 kr - 3,0537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | 5000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,2102 kr - 3,2102 kr | 827 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 2,6037 kr - 2,6037 kr | 826 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,2102 kr - 3,2102 kr | 7000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta