Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 2,722 kr - 2,722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | 7000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 2,1302 kr - 2,1302 kr | 6000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | 5000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 2,1746 kr - 2,1746 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik på sidan
|
7.874 in
200.0 mm
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 21,3084 kr - 21,3084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik på sidan
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | 11035 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,8699 kr - 2,8699 kr | 2996 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | 9993 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | 4000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 18,4582 kr - 18,4582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik på sidan
|
7.874 in
200.0 mm
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,3965 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,8699 kr - 2,8699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Gul
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,2102 kr - 3,2102 kr | 7000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock