Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,4582 kr - 18,4582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik på sidan
|
7.874 in
200.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,0918 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,0475 kr - 3,0475 kr | 5000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | 1693 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,151 kr - 3,151 kr | 400 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | 7000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | 5302 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | 10000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta