Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 924 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | 3 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 1,3607 kr - 1,3607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
| 3,8463 kr - 3,8463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | 4693 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | 10000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | 5302 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | 5284 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 0,9589 kr - 0,9589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock