Meny Sök

SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (W) 1.9 mm (T) Vit

Essentra artikelnummer:

20122942

Tillverkarens artikelnummer:

1222481

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,0475 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 047,50 kr

1000 x 3,0475 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 200.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 5.4 mm
F 1.9 mm
Dragstyrka 25.0 kg-f
Typ SmoothLock
Avtagbarhet Non Tear-Off
Material (kroppen) PP
Låsmekanism Låskäft av metall
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss