Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,1302 kr - 2,1302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Orange
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 1,79 kr - 1,79 kr | 3000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vit
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | 7000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | 5453 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,5593 kr - 2,5593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 1,7604 kr - 1,7604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,6568 kr - 1,6568 kr | 4000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vit
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock