Meny Sök

Anu-Lok Låsande skruvar – Med skalle

I produktion

Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.

Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.

Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.

  • Skruvarnas fångna natur uppfyller Maskindirektivet 2006/42/EC (motsvarande ISO 4762) som garanterar efterlevnad av säkerhets- och regleringsstandarder, särskilt inom industrier där lösa fästelement kan utgöra en risk.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Köp
33,5305 kr - 47,9008 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
36,838 kr - 52,6909 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
37,5223 kr - 53,6033 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
38,6628 kr - 55,20 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
40,2595 kr - 57,4809 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
36,838 kr - 52,6909 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
32,6181 kr - 46,5322 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
42,6545 kr - 60,9024 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
41,2859 kr - 58,9636 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
32,8462 kr - 46,9884 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
33,1884 kr - 47,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
42,9966 kr - 61,3586 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
37,5223 kr - 53,6033 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
38,2066 kr - 54,6297 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
46,6462 kr - 66,6049 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
39,9173 kr - 57,0247 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
42,1983 kr - 60,3322 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
31,2495 kr - 44,5933 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
31,9338 kr - 45,6198 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
38,8909 kr - 55,5421 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
  • av 4
Låsskruv M2.5 2.5 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20757878

Prisintervall
47,9008 kr - 33,5305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M3 3.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20757977

Prisintervall
52,6909 kr - 36,838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M4 4.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758035

Prisintervall
53,6033 kr - 37,5223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 5.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

20758103

Prisintervall
55,20 kr - 38,6628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 4.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758059

Prisintervall
57,4809 kr - 40,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 5.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20758080

Prisintervall
52,6909 kr - 36,838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 4.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20757984

Prisintervall
46,5322 kr - 32,6181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M4 4.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758066

Prisintervall
60,9024 kr - 42,6545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 5.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758134

Prisintervall
58,9636 kr - 41,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M3 3.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20757946

Prisintervall
46,9884 kr - 32,8462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M4 4.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20757991

Prisintervall
47,4446 kr - 33,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 5.0 50.0 303 Rostfri med gängat lås

20758141

Prisintervall
61,3586 kr - 42,9966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M6 6.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20758165

Prisintervall
53,6033 kr - 37,5223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 20.0 303 Rostfri med gängat lås

20758172

Prisintervall
54,6297 kr - 38,2066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 60.0 303 Rostfri med gängat lås

20758233

Prisintervall
66,6049 kr - 46,6462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 30.0 303 Rostfri med gängat lås

20758196

Prisintervall
57,0247 kr - 39,9173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 6.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

20758219

Prisintervall
60,3322 kr - 42,1983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M3 3.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20757922

Prisintervall
44,5933 kr - 31,2495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M3 3.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20757939

Prisintervall
45,6198 kr - 31,9338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M4 4.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

20758042

Prisintervall
55,5421 kr - 38,8909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5