Meny Sök

Låsskruv M12 12.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758516

Tillverkarens artikelnummer:

20758516

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 142,79 kr
100 - 199 128,5338 kr
200 - 499 114,2776 kr
500 + 99,9074 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

142,79 kr

1 x 142,79 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss