20758332
20758332
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 77,5537 kr |
| 100 - 199 | 69,7983 kr |
| 200 - 499 | 62,0429 kr |
| 500 + | 54,2876 kr |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 025 | 60.0 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 13.0 |
| d4 min | 8.5 |
| H1 max | 8.0 |
| l2 025 | 10.0 |
| A/F | 6.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Typ av huvud | Skalle |
| Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta