Meny Sök

Låsskruv M6 6.0 35.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758202

Tillverkarens artikelnummer:

20758202

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 58,9636 kr
100 - 199 53,033 kr
200 - 499 47,2165 kr
500 + 41,2859 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

58,96 kr

1 x 58,9636 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 35.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss