Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 1,5772 kr |
10000 + | 1,4613 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 2.4 mm |
---|---|
Head Height | 0.094 in |
Lip Height | 1.3 mm |
Lip Height | .050 in |
Shoulder Diameter | 3.7 mm |
Shoulder Diameter | .146 in |
Shoulder Length | 5 mm |
Shoulder Length | 0.195 in |
Thread Length | 5.1 mm |
Thread Length | 0.201 in |
Thread Size | M3 |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Shoulder Screw |
For Use With | VG-5 |
Material | Carbon Steel |
Full Material | Carbon Steel |
Finish | Zinc Clear Dichromate |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta