20221966
20221966
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 35,2466 kr |
| 100 - 199 | 31,7816 kr |
| 200 - 499 | 28,1972 kr |
| 500 - 999 | 24,7323 kr |
| 1000 + | 21,1479 kr |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 6.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| H1 | 4.0 |
| h2 | 0.9 |
| w1 | 0.8 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta