Meny Sök

Ansatsskruv Bits med spår M4 5.0 4.0 Rostfritt stål

Denna ansatsskruv är en fästanordning med cylindriskt skårat huvud och gängat skaft. Den är lätt att få på plats med spårmejsel. Av rostfritt stål 416, och robustare och starkare än rostfritt stål 303. Den är något magnetisk men mindre korrosionsresistent alternativen.
Essentra artikelnummer:

20221928

Tillverkarens artikelnummer:

20221928

143 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,1712 kr
100 - 199 30,7063 kr
200 - 499 27,3609 kr
500 - 999 23,896 kr
1000 + 20,5505 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,17 kr

1 x 34,1712 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 5.0
l1 4.0
d2 M4
D3 8.0
l2 5.0
H1 4.0
h2 0.9
w1 0.8
Drevtyp Bits med spår
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss