20221669
20221669
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 60,2179 kr |
| 100 - 199 | 54,2439 kr |
| 200 - 499 | 48,1504 kr |
| 500 - 999 | 42,1764 kr |
| 1000 + | 36,0829 kr |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| d2 | M6 |
| D3 | 12.0 |
| l2 | 11.0 |
| H1 | 6.0 |
| h2 | 1.3 |
| w1 | 1.2 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta