20221546
20221546
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 62,8464 kr |
| 100 - 199 | 56,514 kr |
| 200 - 499 | 50,301 kr |
| 500 - 999 | 43,9686 kr |
| 1000 + | 37,7556 kr |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 30.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| H1 | 5.0 |
| h2 | 1.2 |
| w1 | 1.0 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta