20221461
20221461
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 56,3945 kr |
| 100 - 199 | 50,779 kr |
| 200 - 499 | 45,1634 kr |
| 500 - 999 | 39,4284 kr |
| 1000 + | 33,8128 kr |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 14.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| H1 | 5.0 |
| h2 | 1.2 |
| w1 | 1.0 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta