20221416
20221416
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 51,4958 kr |
| 100 - 199 | 46,3582 kr |
| 200 - 499 | 41,2206 kr |
| 500 - 999 | 36,0829 kr |
| 1000 + | 30,9453 kr |
| d1 | 6.0 |
|---|---|
| l1 | 8.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| H1 | 5.0 |
| h2 | 1.2 |
| w1 | 1.0 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta