20221393
20221393
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 33,0959 kr |
| 100 - 199 | 29,7505 kr |
| 200 - 499 | 26,5245 kr |
| 500 - 999 | 23,1791 kr |
| 1000 + | 19,8336 kr |
| d1 | 4.0 |
|---|---|
| l1 | 5.0 |
| d2 | M3 |
| D3 | 6.0 |
| l2 | 4.0 |
| H1 | 3.0 |
| h2 | 0.3 |
| w1 | 0.4 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta