20221355
20221355
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 41,2206 kr |
100 - 199 | 37,1582 kr |
200 - 499 | 32,9764 kr |
500 - 999 | 28,9141 kr |
1000 + | 24,7323 kr |
d1 | 6.0 |
---|---|
l1 | 5.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
H1 | 5.0 |
h2 | 1.2 |
w1 | 1.0 |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta