20221263
20221263
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 39,0699 kr |
| 100 - 199 | 35,1271 kr |
| 200 - 499 | 31,3037 kr |
| 500 - 999 | 27,3609 kr |
| 1000 + | 23,418 kr |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| H1 | 4.0 |
| h2 | 0.9 |
| w1 | 0.8 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta