20221249
20221249
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 36,9193 kr |
| 100 - 199 | 33,2154 kr |
| 200 - 499 | 29,5115 kr |
| 500 - 999 | 25,8076 kr |
| 1000 + | 22,1038 kr |
| d1 | 5.0 |
|---|---|
| l1 | 14.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| H1 | 4.0 |
| h2 | 0.9 |
| w1 | 0.8 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta