Meny Sök

Ansatsskruvar – Platt huvud

I lager

De här ansatsskruvarna med platt skalle, även kallade axelbultar med platt skalle, är en fästanordning som består av ett cylindriskt skaft med med platt huvud i ena änden och en ansats i den andra. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelse behövs. Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.

Den här serien ansatsskruvar har platt, något välvt huvud med platt undersida. Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende. Lätt att skruvas i och ur med spårmejsel. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, medicintekniska produkter, maskiner och fordon.

  • Robust och korrosionsresistent, men inte under särskilt besvärliga förhållanden.
  • Har platt, något välvt huvud med platt undersida.
  • Passar för tillämpningar med låg profil och har tilltalande utseende.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0144.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Köp
22,1261 kr - 31,6416 kr 345 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
4.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 98 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 369 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 227 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 63 I lager
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 98 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 101 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
6.0
27,1705 kr - 38,7495 kr 66 I lager
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
6.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 75 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
32,788 kr - 46,7745 kr 96 I lager
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 45 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
33,2466 kr - 47,4624 kr 75 I lager
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
16.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 28 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 64 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 265 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
20.0
29,0048 kr - 41,5009 kr 98 I lager
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
22,1261 kr - 31,6416 kr 96 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
12.0
22,1261 kr - 31,6416 kr 68 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
10.0
22,1261 kr - 31,6416 kr 357 I lager
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
24,8776 kr - 35,5394 kr 198 I lager
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
  • av 2
Ansatsskruv Platt huvud M3 4.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223113

Prisintervall
31,6416 kr - 22,1261 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M4 4.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223168

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 3.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223304

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 5.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223328

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M8 6.0 11.0 303 Rostfritt stål

20223427

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 16.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223298

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 6.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223335

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M5 6.0 7.0 303 Rostfritt stål

20223250

Prisintervall
38,7495 kr - 27,1705 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatsskruv Platt huvud M4 20.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223380

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Platt huvud M8 8.0 11.0 303 Rostfritt stål

20223434

Prisintervall
46,7745 kr - 32,788 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 8.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223342

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M8 16.0 11.0 303 Rostfritt stål

20223465

Prisintervall
47,4624 kr - 33,2466 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 10.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223359

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 12.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223366

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 20.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223410

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M6 4.0 9.0 303 Rostfritt stål

20223311

Prisintervall
41,5009 kr - 29,0048 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatsskruv Platt huvud M3 12.0 4.5 303 Rostfritt stål

20227098

Prisintervall
31,6416 kr - 22,1261 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M3 10.0 4.5 303 Rostfritt stål

20227197

Prisintervall
31,6416 kr - 22,1261 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M3 5.0 4.5 303 Rostfritt stål

20223120

Prisintervall
31,6416 kr - 22,1261 kr

Lagernivåer
357 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatsskruv Platt huvud M4 5.0 6.0 303 Rostfritt stål

20223175

Prisintervall
35,5394 kr - 24,8776 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0