Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Material | l2 | Drevtyp | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,623 kr - 144,3318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
75.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 28,3167 kr - 47,1946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 103,1112 kr - 171,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
50.0
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 51,2569 kr - 85,4282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
65.0
|
303 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 21,9843 kr - 36,6803 kr | 455 I lager |
M3
|
4.0
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 120,7942 kr - 201,3238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Titan G5
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 23,5375 kr - 39,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
2.0
|
303 Rostfritt stål
|
6.0
|
Torx-bits
|
10.0
|
||
| 22,8206 kr - 37,9946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 118,4046 kr - 197,3809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Titan G2
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
14.0
|
||
| 73,2412 kr - 122,1085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
35.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 191,4069 kr - 319,0116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
22.0
|
Torx-bits
|
30.0
|
||
| 64,5192 kr - 107,532 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
18.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
Torx-bits
|
20.0
|
||
| 60,4568 kr - 100,8411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 19,1168 kr - 31,7816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
Torx-bits
|
6.0
|
||
| 170,1395 kr - 283,526 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
90.0
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
Torx-bits
|
24.0
|
||
| 85,6671 kr - 142,7786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
90.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
| 32,379 kr - 54,0049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
7.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 30,3479 kr - 50,54 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
40.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
Torx-bits
|
8.0
|
||
| 34,4102 kr - 57,3504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
11.0
|
Torx-bits
|
12.0
|
||
| 87,5788 kr - 146,0045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
80.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
Torx-bits
|
14.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta