Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 382,336 kr |
100 - 199 | 344,056 kr |
200 - 499 | 305,892 kr |
500 - 999 | 267,612 kr |
1000 + | 229,448 kr |
d1+0|-0.025 | 20.0 |
---|---|
l1 005 00 | 70.0 |
d2 | M16 |
D3 | 30.0 |
l2 | 22.0 |
h1 | 14.0 |
TX Size | TX-70 |
Drive Type | Torx Drive |
Material | 303 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Finish | Blackened |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta