20248536
20248536
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 218,051 kr |
| 100 - 199 | 196,3056 kr |
| 200 - 499 | 174,4408 kr |
| 500 - 999 | 152,6954 kr |
| 1000 + | 130,8306 kr |
| d1+0|-0.025 | 16.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 70.0 |
| d2 | M12 |
| d3 | 24.0 |
| l2 | 18.0 |
| h1 | 11.0 |
| TX Size | TX-60 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta