Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 166,808 kr |
100 - 199 | 150,104 kr |
200 - 499 | 133,40 kr |
500 - 999 | 116,812 kr |
1000 + | 100,108 kr |
d1+0|-0.025 | 16.0 |
---|---|
l1 005 00 | 40.0 |
d2 | M12 |
D3 | 24.0 |
l2 | 18.0 |
h1 | 11.0 |
TX Size | TX-60 |
Drive Type | Torx Drive |
Material | 303 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta