Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M8 10.0 35.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20246228

Tillverkarens artikelnummer:

20246228

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 69,1789 kr
100 - 199 62,249 kr
200 - 499 55,3192 kr
500 - 999 48,3894 kr
1000 + 41,4595 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

69,18 kr

1 x 69,1789 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 35.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss