20243241
20243241
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 87,8178 kr |
| 100 - 199 | 79,0957 kr |
| 200 - 499 | 70,2542 kr |
| 500 - 999 | 61,5322 kr |
| 1000 + | 52,6906 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 6.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| A/F | 2.5 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | Titan G5 |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta