20235758
20235758
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 59,1426 kr |
| 100 - 199 | 53,288 kr |
| 200 - 499 | 47,314 kr |
| 500 - 999 | 41,4595 kr |
| 1000 + | 35,4855 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 11.0 |
| h1 | 6.0 |
| A/F | 4.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta