20235260
20235260
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 127,8436 kr |
| 100 - 199 | 115,0592 kr |
| 200 - 499 | 102,2748 kr |
| 500 - 999 | 89,4905 kr |
| 1000 + | 76,7061 kr |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 50.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Drevtyp | Torx-bits |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
| Slutför | Svärtad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta