Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M10 12.0 40.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20235253

Tillverkarens artikelnummer:

20235253

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 127,8436 kr
100 - 199 115,0592 kr
200 - 499 102,2748 kr
500 - 999 89,4905 kr
1000 + 76,7061 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

127,84 kr

1 x 127,8436 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 40.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
TX Size TX-50
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss