Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 92,568 kr |
100 - 199 | 83,288 kr |
200 - 499 | 74,008 kr |
500 - 999 | 64,844 kr |
1000 + | 55,564 kr |
d1+0|-0.025 | 10.0 |
---|---|
l1 005 00 | 30.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
l2 | 12.0 |
h1 | 7.0 |
TX Size | TX-45 |
Drevtyp | Torx-bits |
Material | 316 Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318156290 |
Slutför | Blackened |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta