Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M8 10.0 30.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20234607

Tillverkarens artikelnummer:

20234607

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 78,7373 kr
100 - 199 70,8516 kr
200 - 499 62,9659 kr
500 - 999 55,0802 kr
1000 + 47,1946 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

78,74 kr

1 x 78,7373 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 30.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Drevtyp Torx-bits
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss