Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M5 6.0 16.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20233853

Tillverkarens artikelnummer:

20233853

493 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 62,8859 kr
100 - 199 56,6096 kr
200 - 499 50,3333 kr
500 - 999 44,0571 kr
1000 + 37,7808 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

62,89 kr

1 x 62,8859 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 16.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss