Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 57,42 kr |
100 - 199 | 51,736 kr |
200 - 499 | 45,936 kr |
500 - 999 | 40,252 kr |
1000 + | 34,452 kr |
d1+0|-0.025 | 6.0 |
---|---|
l1 005 00 | 25.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
l2 | 6.0 |
h1 | 5.0 |
w1 | 1.2 |
Drive Type | Slotted Drive |
Material | 303 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Finish | Blackened |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta