Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 31,088 kr |
100 - 199 | 27,956 kr |
200 - 499 | 24,824 kr |
500 - 999 | 21,808 kr |
1000 + | 18,676 kr |
d1+0|-0.025 | 4.0 |
---|---|
l1 005 00 | 20.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
l2 | 4.0 |
h1 | 3.0 |
w1 | 0.8 |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | 303 Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318156290 |
Slutför | Blackened |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta