Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 16.0 416 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20222253

Tillverkarens artikelnummer:

20222253

36 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 55,4387 kr
100 - 199 49,9426 kr
200 - 499 44,327 kr
500 - 999 38,831 kr
1000 + 33,2154 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

55,44 kr

1 x 55,4387 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 16.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 416 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss