20222123
20222123
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 47,553 kr |
| 100 - 199 | 42,7738 kr |
| 200 - 499 | 37,9946 kr |
| 500 - 999 | 33,3349 kr |
| 1000 + | 28,5557 kr |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| A/F | 3.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 416 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta