Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M6 8.0 8.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Essentra artikelnummer:

20221591

Tillverkarens artikelnummer:

20221591

248 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 50,301 kr
100 - 199 45,2829 kr
200 - 499 40,2647 kr
500 - 999 35,2466 kr
1000 + 30,2284 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,30 kr

1 x 50,301 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 8.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
w1 1.6
Drevtyp Bits med spår
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss