20221515
20221515
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 52,4517 kr |
| 100 - 199 | 47,1946 kr |
| 200 - 499 | 41,9374 kr |
| 500 - 999 | 36,6803 kr |
| 1000 + | 31,4232 kr |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| w1 | 1.2 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta