20221270
20221270
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 32,618 kr |
| 100 - 199 | 29,392 kr |
| 200 - 499 | 26,0466 kr |
| 500 - 999 | 22,8206 kr |
| 1000 + | 19,5947 kr |
| d1+0|-0.025 | 5.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 16.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 | 5.0 |
| h1 | 4.0 |
| w1 | 1.0 |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta